(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Corredera deslizante - Carga extra pesada KC-353-J con ancho de 65 mm.

Corredera deslizante - Carga extra pesada KC-353-J con ancho de 65 mm.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de diapositiva
· Material del carril: Placa de acero laminado en frío
· Tratamiento superficial del carril: Cromato
· Longitud del carril dimensión L (mm): 1000

PDF

 
Número de Parte
KC-353-JS
KC-353-JW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Stroke S
(mm)
Carga permitida (cuando se usa 2)
(N)
Altura H
(mm)
Ancho W
(mm)
Número de paso ferroviario Trazo Ls [Clasificación]
(mm)
Clasificación de carga (cuando se usa 2) [Clasificación]
(N)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

650245021.6652~650~300023028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000343050723~1000~400023029

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma de diapositiva Material del riel Placa de acero laminado en frío Tratamiento de superficie de riel Tratamiento con cromato de zinc
Longitud del riel L1(mm) 1000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico