(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Corredera deslizante - Tamaño pequeño KC-1359.

Corredera deslizante - Tamaño pequeño KC-1359.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de diapositiva
· Accidente cerebrovascular ls [clasificación] (mm): Up to 250
· Clasificación de carga (cuando se usa 2)[clasificación] (n): Up to 400
· Número de paso del carril: 3
· Material del carril: Placa de acero inoxidable laminada en frío (Acero inoxidable 304)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KC-1359-20

 
Número de Parte
KC-1359-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma de diapositiva Material del riel Placa de acero inoxidable laminado en frío (acero inoxidable 304) Tratamiento de superficie de riel Ninguno
Longitud del riel L1(mm) 200 Stroke S(mm) 217 Carga permitida (cuando se usa 2)(N) 372
Altura H(mm) 19 Ancho W(mm) 27 Número de paso ferroviario 3
Trazo Ls [Clasificación](mm) ~250 Clasificación de carga (cuando se usa 2) [Clasificación](N) ~400 Código de producto 22339

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KC-1359-20 de la serie Corredera deslizante - Tamaño pequeño KC-1359..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico