(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Corredera deslizante - Carga pesada KC-411.

Corredera deslizante - Carga pesada KC-411.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de diapositiva
· Clasificación de carga (cuando se usa 2)[clasificación] (n): Up to 2000
· Número de paso del carril: 3
· Material del carril: Placa de acero laminado en frío
· Tratamiento superficial del carril: Cromato

PDF

 
Número de Parte
KC-411-12
KC-411-14
KC-411-16
KC-411-18
KC-411-20
KC-411-22
KC-411-24
KC-411-26
KC-411-28
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del riel L1
(mm)
Stroke S
(mm)
Carga permitida (cuando se usa 2)
(N)
Trazo Ls [Clasificación]
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

9 Días

Existencias

304.83261685~35023080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

355.63771705~40023081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

406.44281705~45023082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

457.24791715~50023083
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5085291744~55023084
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

558.85801744~60023085
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

609.66311705~65023086
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

660.46821685~70023087
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

711.27321656~75023088

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma de diapositiva Material del riel Placa de acero laminado en frío Tratamiento de superficie de riel Tratamiento con cromato de zinc
Altura H(mm) 23.8 Ancho W(mm) 107.5 Número de paso ferroviario 3
Clasificación de carga (cuando se usa 2) [Clasificación](N) ~2000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico