(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte de transporte K-290 para cargas pesadas

 
Número de Parte
K-290-1
K-290-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(kN)
Altura del cuerpo principal h
(mm)
Hilo Nominal M
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

258~701230768
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

665~791630769

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de montaje Tipo de forma de montaje Tipo de montaje de goma Asa de ajuste de altura Presencia
Material de la porción del hilo Acero Material del cuerpo Hierro fundido Tratamiento superficial del cuerpo Acabado al horno de melamina
Material de goma inferior Caucho de cloropreno Propiedades Estándar / Rendimiento de la prueba de vibraciones Mecanismo de giro Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico