(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Patas Niveladoras - Para cargas pesadas, inclinable, serie K-1277-B.

Patas Niveladoras - Para cargas pesadas, inclinable, serie K-1277-B.
  • Descuento por volumen

De acero inoxidable con excelente resistencia a la corrosión. La parte del tornillo se puede girar 40°. Tiene excelentes propiedades antivibración debido a la gran superficie de contacto y la almohadilla. Ideal para equipos semiconductores, equipos médicos, máquinas herramienta.

PDF

 
Número de Parte
K-1277-B-16-100
K-1277-B-16-130
K-1277-B-20-100
K-1277-B-20-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(kN)
Longitud de la rosca
(mm)
Rosca M
(mm)
Tornillo + Altura del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41541619831547
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41841622831548
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51572020131549
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52072025131550

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Con goma inferior Ángulo giratorio θ(deg) 40
Asa de ajuste de altura Ninguno Material de la porción del hilo Varilla de acero inoxidable Tratamiento de superficie de rosca Ninguno
Material del cuerpo Varilla de acero inoxidable Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Material de goma inferior Caucho sintético (NBR)
Altura del cuerpo principal h(mm) 44 Propiedades Resistencia a la corrosión Mecanismo de giro Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico