(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Patas Niveladoras - De acero inoxidable, con cubierta de caucho, serie K-1277-A.

Patas Niveladoras - De acero inoxidable, con cubierta de caucho, serie K-1277-A.
  • Descuento por volumen

Fabricadas en acero inoxidable con excelente resistencia a la corrosión. La parte del tornillo se puede girar 30° para mantenerla nivelada incluso en suelos inclinados, tiene una excelente resistencia a las vibraciones.

PDF

 
Número de Parte
K-1277-A-16-100
K-1277-A-16-130
K-1277-A-16-180
K-1277-A-20-100
K-1277-A-20-130
K-1277-A-20-180
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(kN)
Longitud de la rosca
(mm)
Rosca M
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.761001613531541
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.761301616531542
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.761801621531543
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

14.71002013831544
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.71302016831546
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.71802021831545

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Con goma inferior Ángulo giratorio θ(deg) 30
Asa de ajuste de altura Ninguno Material de la porción del hilo Varilla de acero inoxidable Tratamiento de superficie de rosca Ninguno
Material del cuerpo Plato de acero inoxidable Tratamiento superficial del cuerpo Esmerilado de cilindro Material de goma inferior Caucho sintético (NBR)
Altura del cuerpo principal h(mm) 25 Propiedades Resistencia a la corrosión Mecanismo de giro Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico