(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Patas Niveladoras - Inclinable, serie KC-162.

Patas Niveladoras - Inclinable, serie KC-162.
  • Descuento por volumen

El tornillo del nivelador puede oscilar libremente. Hay 5 tamaños disponibles según el tamaño y la capacidad de carga. Ideal para equipos de medición, armarios de acero, máquinas expendedoras, fotocopiadoras, etc.

PDF

 
Número de Parte
KC-162-1
KC-162-2
KC-162-3
KC-162-4
KC-162-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(kN)
Longitud de la rosca
(mm)
Rosca M
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5.88301466.520463
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2.9425125120464
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.47201042.520465
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.9819837.520466
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.491463120467

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Ángulo giratorio θ(deg) 30 Asa de ajuste de altura Ninguno
Material de la porción del hilo Alambrón de acero con bajo contenido de carbono Tratamiento de superficie de rosca Tratamiento con cromato de zinc Material del cuerpo Poliamida
Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Propiedades Estándar Mecanismo de giro Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico