(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bases Niveladoras - Base roscada, serie KC-270.

Bases Niveladoras - Base roscada, serie KC-270.
  • Descuento por volumen

Una base que utiliza resina ABS en la parte inferior. Base receptora de KC-270. Ideal para máquinas expendedoras, equipos de medición, fotocopiadoras.

PDF

 
Número de Parte
KC-270-W-1
KC-270-W-2
KC-270-W-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca M
(mm)
Altura completa
(mm)
Ancho W
(mm)
Ancho ø D2 Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101211164020630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10109132820631
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1088112520632

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Estándar Asa de ajuste de altura Ninguno
Material del cuerpo Aleación de zinc Tratamiento superficial del cuerpo Cromado Propiedades Estándar
Mecanismo de giro Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico