(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pata Niveladora - De acero inoxidable, modelo KC-1275-D.

Pata Niveladora - De acero inoxidable, modelo KC-1275-D.
  • Descuento por volumen

Nivelador de acero inoxidable con excelente resistencia a la corrosión. En comparación con los ajustadores de nivel generales, el área de contacto del fondo es mayor, por lo que es estable incluso en lugares blandos como el suelo. Reduce la carga sobre el suelo distribuyendo el peso sobre una gran superficie de contacto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KC-1275-D-7

 
Número de Parte
KC-1275-D-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Estándar Asa de ajuste de altura Ninguno
Material de la porción del hilo Varilla de acero inoxidable Tratamiento de superficie de rosca Ninguno Material del cuerpo Plato de acero inoxidable
Tratamiento superficial del cuerpo Esmerilado de cilindro Longitud de la rosca(mm) 30 Altura del cuerpo principal h(mm) 9.5
Rosca M(mm) 6 Propiedades Resistencia a la corrosión / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor Mecanismo de giro Ninguno
Altura completa(mm) 44.5 Código de producto 24376

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KC-1275-D-7 de la serie Pata Niveladora - De acero inoxidable, modelo KC-1275-D..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico