(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Patas Niveladoras - Cargas pesadas, seriel KC-275-B.

Patas Niveladoras - Cargas pesadas, seriel KC-275-B.
  • Descuento por volumen

Niveladores para cargas pesadas. Se inserta un cojinete de empuje entre la placa receptora y el perno para facilitar la rotación del perno (KC-275-B-11 a 13). El cojinete de empuje está cubierto con una arandela de PP a prueba de polvo. (KC-275-B-11 a 13).

PDF

 
Número de Parte
KC-275-B-1
KC-275-B-2
KC-275-B-3
KC-275-B-4
KC-275-B-5
KC-275-B-6
KC-275-B-7
KC-275-B-11
KC-275-B-12
KC-275-B-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(kN)
Longitud de la rosca
(mm)
Altura del cuerpo principal h
(mm)
Rosca M
(mm)
Tornillo + Altura del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1039.2180292020920638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1039.2130292015920639
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1039.2100292012920640
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1019.6180271620731495
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019.6130271615731496
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019.6100271612731497
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014.7120251214531498
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-39.215042.520192.521716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4915046.524196.521717
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-68.620055.530255.521718

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Estándar Asa de ajuste de altura Ninguno
Material de la porción del hilo Alambrón de acero al carbono forjado en frío Tratamiento de superficie de rosca Tratamiento con cromato de zinc Material del cuerpo Material de acero laminado para estructura general
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento con cromato de zinc Propiedades Estándar / Resistencia a la corrosión / Resistencia al aceite Mecanismo de giro Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico