(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Patas Niveladoras - Incinable, serie KC-274.

Patas Niveladoras - Incinable, serie KC-274.
  • Descuento por volumen

El perno oscila aproximadamente 15 grados. Ideal para equipos de medición y equipos de procesamiento de información.

PDF

 
Número de Parte
KC-274-1
KC-274-2
KC-274-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de la rosca
(mm)
Altura completa
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013016021602
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010013021603
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107010021604

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Estándar Asa de ajuste de altura Ninguno
Material de la porción del hilo Alambrón de acero al carbono forjado en frío Tratamiento de superficie de rosca Tratamiento con cromato de zinc Material del cuerpo Poliamida
Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Carga permisible(kN) 5 Altura del cuerpo principal h(mm) 19
Rosca M(mm) 16 Propiedades Estándar Mecanismo de giro Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico