(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Patas Niveladoras - Rotativa, serie KC-285.

Patas Niveladoras - Rotativa, serie KC-285.
  • Descuento por volumen

Dado que el cuerpo principal y la parte inferior giran de forma independiente, se puede ajustar mientras está instalado. Equipos de medición, equipos de oficina, etc.

PDF

 
Número de Parte
KC-285-1
KC-285-2
KC-285-3
KC-285-4
KC-285-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de la rosca
(mm)
Altura del cuerpo principal h
(mm)
Rosca M
(mm)
Tornillo + Altura del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102624105021255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103454108821256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.5241049.521257
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10325488621258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10242384721259

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Con goma inferior Asa de ajuste de altura Ninguno
Material de la porción del hilo Alambrón de acero al carbono forjado en frío Tratamiento de superficie de rosca Tratamiento con cromato de zinc Material del cuerpo Poliamida
Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Material de goma inferior Poliuretano Carga permisible(kN) 0.588
Propiedades Estándar Mecanismo de giro Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico