(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

K-360 de montaje alto

K-360 de montaje alto
  • Descuento por volumen

Este producto compacto y fácil de instalar evita vibraciones, golpes y ruidos de máquinas y equipos. El uso de caucho especial previene la contaminación de la parte de contacto con el suelo y garantiza una resistencia y durabilidad superiores al aceite.

PDF

 
Número de Parte
K-360-11
K-360-13
K-360-16
K-360-20
K-360-Y-11
K-360-Y-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de goma inferior Rango de carga
(kN)
Carga permisible
(kN)
Altura del cuerpo principal h
(mm)
Hilo Nominal M
(mm)
Propiedades Tornillo + Altura del cuerpo principal
(mm)
Cantidad ajustable en altura
(mm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho de cloropreno2.501~5.50034712Estándar921531461
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Caucho de cloropreno5.501~8.00065116Estándar1112031462
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho de cloropreno8.001~12.500126516Estándar1202431463
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Caucho de cloropreno16.001~34.000187520Estándar1402731464
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2.501~5.50034712Rendimiento de la prueba de vibraciones921531465
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-16.001~34.000187620Rendimiento de la prueba de vibraciones1412731468

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de montaje Tipo de forma de montaje Tipo de montaje de goma Asa de ajuste de altura Presencia
Material de la porción del hilo Acero Tratamiento de superficie de rosca Cromado Material del cuerpo Hierro fundido
Tratamiento superficial del cuerpo Acabado al horno de melamina Mecanismo de giro Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico