(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Patas niveladoras - estándar, serie K-1276-A.

Patas niveladoras - estándar, serie K-1276-A.
  • Descuento por volumen

De acero inoxidable con excelente resistencia a la corrosión. Tiene excelentes propiedades antivibración debido a la gran superficie de contacto y la almohadilla. Ideal para equipos semiconductores, equipos médicos, máquinas herramienta.

PDF

 
Número de Parte
K-1276-A-16-150
K-1276-A-16-200
K-1276-A-20-150
K-1276-A-20-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(kN)
Longitud de la rosca
(mm)
Rosca M
(mm)
Tornillo + Altura del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121501617331533
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122001622331534
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151502017331535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

152002022331536

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Con goma inferior Asa de ajuste de altura Ninguno
Material de la porción del hilo Varilla de acero inoxidable Tratamiento de superficie de rosca Ninguno Material del cuerpo Plato de acero inoxidable
Tratamiento superficial del cuerpo Esmerilado de cilindro Material de goma inferior Caucho sintético (NBR) Altura del cuerpo principal h(mm) 23
Propiedades Resistencia a la corrosión Mecanismo de giro Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico