(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Patas Niveladoras - Acero inoxidable, serie KC-1794.

Patas Niveladoras - Acero inoxidable, serie KC-1794.
  • Descuento por volumen

Patas niveladoras fabricadas en acero inoxidable con excelente resistencia a la corrosión. Tiene una durabilidad excepcional. Ideal para refrigeradores, equipos de cocina, equipos médicos, etc.

PDF

 
Número de Parte
K-1794-1
K-1794-2
K-1794-13
K-1794-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la porción del hilo Material del cuerpo Carga permisible
(kN)
Altura completa
(mm)
Cantidad ajustable en altura
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Plato de acero inoxidable[Acero inoxidable] Plato de acero inoxidable15.38552030841
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Plato de acero inoxidable[Acero inoxidable] Plato de acero inoxidable13.71284030842
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Varilla de acero inoxidable[Acero inoxidable] Varilla de acero inoxidable-853030848
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Varilla de acero inoxidable[Acero inoxidable] Varilla de acero inoxidable-863030849

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Estándar Asa de ajuste de altura Ninguno
Tratamiento de superficie de rosca Ninguno Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Propiedades Resistencia a la corrosión / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor
Mecanismo de giro Ninguno Ancho ø D 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico