(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Patas Niveladoras - Acero inoxidable, serie KC-1280.

Patas Niveladoras - Acero inoxidable, serie KC-1280.
  • Descuento por volumen

Niveladores ignífugos fabricados en acero inoxidable con excelente resistencia a la corrosión. La goma inferior utiliza un material retardante de llama. Tiene una excelente resistencia a cargas y golpes. Ideal para máquinas herramienta, máquinas expendedoras, etc.

PDF

 
Número de Parte
KC-1280-0-EP-UL
KC-1280-1-EP-UL
KC-1280-2-EP-UL
KC-1280-3-EP-UL
KC-1280-4-EP-UL
KC-1280-5-EP-UL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(kN)
Longitud de la rosca
(mm)
Altura del cuerpo principal h
(mm)
Rosca M
(mm)
Tornillo + Altura del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.8130162014631634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.8100162011631635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.827016168631636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107.847015128531637
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.925012106231638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.94601287231639

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Con goma inferior Asa de ajuste de altura Ninguno
Material de la porción del hilo Varilla de acero inoxidable Tratamiento de superficie de rosca Ninguno Material del cuerpo Plato de acero inoxidable
Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Material de goma inferior Caucho de etileno propileno Propiedades Resistencia a la corrosión
Mecanismo de giro Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico