(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nivelador rápido - modelo KC-24-3.

Nivelador rápido - modelo KC-24-3.
  • Descuento por volumen

La altura se puede ajustar simplemente presionando un botón. Después de la fijación, es posible un ajuste fino girando la pata. Admite 3 tipos de espesor de tablero (1,2, 1,6, 2,0 mm). Dispositivos como proyectores que requieren ajuste de ángulo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KC-24-3

 
Número de Parte
KC-24-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Asa de ajuste de altura Presencia Material de la porción del hilo Alambrón de acero al carbono forjado en frío
Tratamiento de superficie de rosca Tratamiento con cromato de zinc Material del cuerpo Resina ABS Carga permisible(kN) 0
Altura del cuerpo principal h(mm) 33 Mecanismo de giro Ninguno Ancho ø D 20.9
Cantidad ajustable en altura(mm) 20 Collar Negro Código de producto 22925

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KC-24-3 de la serie Nivelador rápido - modelo KC-24-3..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico