(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De caucho gris con placa giratoria de acero rolado, sin freno, serie K-620J (Cargas ligeras). (Números de pieza)

Ruedas - De caucho gris con placa giratoria de acero rolado, sin freno, serie K-620J (Cargas ligeras).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Caucho
· Características de las ruedas: No provisto
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria de bajo ruido sin tope K-620J, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-620J-100-R

 
Número de Parte
K-620J-100-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

35.01~80.0060122Agujero circular824010058100278731717

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Propiedades Tranquilo
Material de la rueda Caucho Características de la rueda Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC)
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Utilizado para carga ligera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-620J-100-R de la serie Ruedas - De caucho gris con placa giratoria de acero rolado, sin freno, serie K-620J (Cargas ligeras)..

Products like this...

Número de Parte
K-620J-150-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00110190Agujeros Ranurados75(80)75(80)1021021503212031719

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico