(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con placa fija de acero laminado en frío, rueda doble de nylon MC compactas, sin freno, serie K-558-W (Cargas pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - Con placa fija de acero laminado en frío, rueda doble de nylon MC compactas, sin freno, serie K-558-W (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo placa fija, dos ruedas
· Material de las ruedas: Nylon MC
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al calor, baja temperatura. Resistencia, resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda fija de piso bajo para trabajo pesado sin tope (rueda doble), K-558-W, consulte las secciones a continuación:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-558-W-65

 
Número de Parte
K-558-W-65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.0039296.555288659653631382

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija / Ruedas dobles Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Material de la rueda Nylon MC Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC)
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Para carga pesada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-558-W-65 de la serie Ruedas - Con placa fija de acero laminado en frío, rueda doble de nylon MC compactas, sin freno, serie K-558-W (Cargas pesadas)..

Products like this...

Número de Parte
K-558-W-50
K-558-W-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.0029478552885585032.531381
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

485.01~750.0049010863409572753931383

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico