(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - De caucho, nylon o uretano con montaje de perno roscado de acero laminado en frío, freno integrado, serie K-415EA (Cargas ligeras).

Ruedas - De caucho, nylon o uretano con montaje de perno roscado de acero laminado en frío, freno integrado, serie K-415EA (Cargas ligeras).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo atornillado
· Material de las ruedas: Nailon, caucho, caucho de uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), no incluido, resistencia al aceite
· Tapón: Con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ruedas independientes de tornillo largo con tope, K-415EA, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
K-415EA-50-N
K-415EA-50-R
K-415EA-50-UR
K-415EA-65-N
K-415EA-65-R
K-415EA-75-N
K-415EA-75-R
K-415EA-100-N
K-415EA-100-R
K-415EA-100-UR
K-415EA-125-N
K-415EA-125-R
K-415EA-125-UR
K-415EA-150-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Aplicación Radio giratorio
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.003968[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaM125020Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.5830194
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.002968CauchoNingunoM125020Exhibición de instalaciones comerciales5830188
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.003968[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM125020Exhibición de instalaciones comerciales5830771
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.003985[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaM126521Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.6230195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.002985CauchoNingunoM126521Exhibición de instalaciones comerciales6230189
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.004995[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaM127521Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.-30196
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.003995CauchoNingunoM127521Exhibición de instalaciones comerciales-30190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.0058.8126[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaM1610027Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.8330197
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.0049126CauchoNingunoM1610027Exhibición de instalaciones comerciales8330191
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.0059126[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM1610027Exhibición de instalaciones comerciales8330210
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1035.01~80.0069152[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaM1612527Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.10330198
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.0059152CauchoNingunoM1612527Exhibición de instalaciones comerciales10330192
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.0069152[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM1612527Exhibición de instalaciones comerciales10330211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.0059179CauchoNingunoM1615027Exhibición de instalaciones comerciales11830193

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado Tope Con tope de rotación Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC)
Categoría de carga Utilizado para carga ligera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico