(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De uretano o caucho sintético con placa giratoria de acero rolado, freno integrado, serie K-630JS (Con propiedades antiestáticas). (Números de pieza)

Ruedas - De uretano o caucho sintético con placa giratoria de acero rolado, freno integrado, serie K-630JS (Con propiedades antiestáticas).
  • Descuento por volumen

· Tapón: Con tope de rotación
· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Placa de acero laminado en frío (SPC)
· Categoría de carga: Carga media
· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Propiedad: Antiestático

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-630JS-75-UR

 
Número de Parte
K-630JS-75-UR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Diámetro circular de paso de orificio de montaje
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00120100[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / AntiestáticoAgujero circular6363818175328910031736

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Propiedades Prevención de electricidad estática
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC) Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-630JS-75-UR de la serie Ruedas - De uretano o caucho sintético con placa giratoria de acero rolado, freno integrado, serie K-630JS (Con propiedades antiestáticas)..

Products like this...

Número de Parte
K-630JS-100-R
K-630JS-100-UR
K-630JS-150-UR
K-630JS-75-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Diámetro circular de paso de orificio de montaje
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

80.01~140.00120144Caucho sintéticoAntiestáticoAgujeros Ranurados70(73)70(73)95951003210114431725
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

140.01~220.00170144[Uretano] Caucho de uretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / AntiestáticoAgujeros Ranurados70(73)70(73)95951003211514431737
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00300198[Uretano] Caucho de uretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / AntiestáticoAgujeros Ranurados87(93)87(93)1201201504213019831739
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0080100Caucho sintéticoAntiestáticoAgujero circular6363818175328210031724

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico