(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con placa giratoria de acero laminado en frío, rueda doble de nylon, serie K-455 (Color negro, cargas pesadas).

Ruedas - Con placa giratoria de acero laminado en frío, rueda doble de nylon, serie K-455 (Color negro, cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Placa giratoria, dos ruedas.
· Material de las ruedas: (Nylon)
· Características de las ruedas: Resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria libre de dos ruedas, sin tope, K-455, consulte las secciones a continuación:

PDF

 
Número de Parte
K-455-38
K-455-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.0011764384430671
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.0014777505030672

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Ruedas dobles Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC)
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1(mm) 52 Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 52
Longitud de placa L1(mm) 70 Ancho de placa W1(mm) 70 Ancho de la rueda(mm) 21/21
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Para carga pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico