(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Con placa giratoria de aleación de zinc, rueda doble de nylon, sin freno, serie K-200MY (Color negro).

Ruedas - Con placa giratoria de aleación de zinc, rueda doble de nylon, sin freno, serie K-200MY (Color negro).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Placa giratoria, dos ruedas.
· Material de las ruedas: (Nylon)
· Características de las ruedas: Resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria libre de doble rueda sin tope, K-200MY, consulte las secciones a continuación:

PDF

 
Número de Parte
K-200MY-40
K-200MY-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Diámetro circular de paso de orificio de montaje
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104960M104039233430719
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

107874.5M125045274030720

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Ruedas dobles Tope Ninguno Rango de carga permitido(daN) 35.01~80.00
Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Aleación de zinc fundido a presión
Tipo de orificio de montaje Agujeros redondos (3 agujeros) Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Utilizado para carga ligera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico