(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rueda - Con montaje de perno roscado, rueda doble de nylon, freno integrado, serie K-200GNS.

Rueda - Con montaje de perno roscado, rueda doble de nylon, freno integrado, serie K-200GNS.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo atornillado, dos ruedas.
· Material de las ruedas: (Nylon)
· Características de las ruedas: Resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al aceite
· Tapón: Con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria de tornillo con tope K-200GNS, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-200GNS-60

 
Número de Parte
K-200GNS-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado / Ruedas dobles Tope Con tope de rotación Rango de carga permitido(daN) 140.01~220.00
Carga permisible(daN) 147 Altura de montaje(mm) 70 Material de la rueda (Nylon)
Características de la rueda Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Aleación de aluminio fundido a presión Diametro de hilo M12
Diámetro de rueda D(φ) 60 Ancho de la rueda(mm) 44 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.
Categoría de carga Carga media CD del producto 30718

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-200GNS-60 de la serie Rueda - Con montaje de perno roscado, rueda doble de nylon, freno integrado, serie K-200GNS..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico