(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda - Con montaje de perno roscado, rueda doble de nylon, sin freno, serie K-200GN.

Rueda - Con montaje de perno roscado, rueda doble de nylon, sin freno, serie K-200GN.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo atornillado, dos ruedas.
· Material de las ruedas: (Nylon)
· Características de las ruedas: Resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria con tornillo y doble rueda sin tope K-200GN, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-200GN-60

 
Número de Parte
K-200GN-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado / Ruedas dobles Tope Ninguno Rango de carga permitido(daN) 140.01~220.00
Carga permisible(daN) 147 Altura de montaje(mm) 70 Material de la rueda (Nylon)
Características de la rueda Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Aleación de aluminio fundido a presión Diametro de hilo M12
Diámetro de rueda D(φ) 60 Ancho de la rueda(mm) 44 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.
Categoría de carga Carga media CD del producto 30717

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-200GN-60 de la serie Rueda - Con montaje de perno roscado, rueda doble de nylon, sin freno, serie K-200GN..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico