(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda - Con placa giratoria de aleación de aluminio, rueda doble de nylon, sin freno, serie K-200G.

Rueda - Con placa giratoria de aleación de aluminio, rueda doble de nylon, sin freno, serie K-200G.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Placa giratoria, dos ruedas.
· Material de las ruedas: (Nylon)
· Características de las ruedas: Resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria libre de doble rueda sin tope, K-200G, consulte las secciones a continuación:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-200G-60

 
Número de Parte
K-200G-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Ruedas dobles Tope Ninguno Rango de carga permitido(daN) 140.01~220.00
Carga permisible(daN) 147 Altura de montaje(mm) 79.5 Material de la rueda (Nylon)
Características de la rueda Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Aleación de aluminio fundido a presión Tipo de orificio de montaje Agujeros redondos (3 agujeros)
Diámetro de rueda D(φ) 60 Ancho de la rueda(mm) 44 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.
Categoría de carga Carga media Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 48 Asiento de montaje A × B o A × B × C(mm) 31×31×31
CD del producto 30715

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-200G-60 de la serie Rueda - Con placa giratoria de aleación de aluminio, rueda doble de nylon, sin freno, serie K-200G..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico