(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de rueda: Otros, tipo placa giratoria
· Material de las ruedas: Plásticos técnicos, poliuretano.
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al calor, baja temperatura. Resistencia
· Tapón: No Provisto, con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo giratorio para uso con rueda tipo sin tope K-100HB2, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal / Otros | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Placa de acero laminado en frío (SPC) | Tipo de orificio de montaje | Agujero circular |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. | Categoría de carga | Para carga pesada |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente