(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rueda - De caucho sintético con placa giratoria de acero laminado en frío, freno integrado, serie K-100ZHBS (Carga pesada).

Rueda - De caucho sintético con placa giratoria de acero laminado en frío, freno integrado, serie K-100ZHBS (Carga pesada).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Caucho sintético
· Características de las ruedas: No provisto
· Tapón: Con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ruedas giratorias para cargas pesadas con tope K-100ZHBS, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-100ZHBS-100

 
Número de Parte
K-100ZHBS-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Propiedades Tranquilo
Rango de carga permitido(daN) 140.01~220.00 Carga permisible(daN) 181 Altura de montaje(mm) 130
Material de la rueda Caucho sintético Características de la rueda Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC)
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1(mm) 71 Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 71
Longitud de placa L1(mm) 90 Ancho de placa W1(mm) 90 Diámetro de rueda D(φ) 100
Ancho de la rueda(mm) 38 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Radio giratorio(mm) 98
Categoría de carga Carga media CD del producto 30680

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-100ZHBS-100 de la serie Rueda - De caucho sintético con placa giratoria de acero laminado en frío, freno integrado, serie K-100ZHBS (Carga pesada)..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico