(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - De caucho sintético con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie K-100HB (Cargas pesadas).

Ruedas - De caucho sintético con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie K-100HB (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Caucho sintético
· Características de las ruedas: No provisto
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ruedas giratorias para cargas pesadas sin tope, K-100HB, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
K-100HB-130
K-100HB-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22516513030077
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27418715030078

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Propiedades Tranquilo
Rango de carga permitido(daN) 220.01~320.00 Material de la rueda Caucho sintético Características de la rueda Ninguno
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC) Tipo de orificio de montaje Agujero circular Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1(mm) 90
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 90 Longitud de placa L1(mm) 110 Ancho de placa W1(mm) 110
Ancho de la rueda(mm) 42 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico