(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie K-420S. (K-420S-65-R)

Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie K-420S. K-420S-65-R
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Nailon, caucho, caucho de uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), no incluido, resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ruedas giratorias sin tope K-420S, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-420S-65-R

 
Número de Parte
K-420S-65-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Aplicación Radio giratorio
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.004985CauchoNingunoAgujero circular425558706526Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería6330413

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC)
Categoría de carga Utilizado para carga ligera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-420S-65-R de la serie Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie K-420S..

Products like this...

Número de Parte
K-420S-125-N
K-420S-125-R
K-420S-125-UB
K-420S-75-N
K-420S-75-R
K-420S-75-UB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Aplicación Radio giratorio
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-140.01~220.00147168[(Nylon)] (Nylon)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido)Agujeros Ranurados75(80)75(80)10210212535Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.10230421
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-140.01~220.00147168CauchoNingunoAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210212535Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería10230416
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-80.01~140.00127168[Uretano] Caucho de uretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210212535Exhibición de instalaciones comerciales10230968
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.007893[(Nylon)] (Nylon)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido)Agujero circular425558707526Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.6730419
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.005993CauchoNingunoAgujero circular425558707526Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería6730414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.007893[Uretano] Caucho de uretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujero circular425558707526Exhibición de instalaciones comerciales6730966

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico