(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa giratoria de acero laminado en frío, freno integrado, serie K-413S.

Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa giratoria de acero laminado en frío, freno integrado, serie K-413S.
  • Descuento por volumen

· Tapón: Con tope de rotación
· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Placa de acero laminado en frío (SPC)
· Categoría de carga: Carga ligera
· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa

PDF

 
Número de Parte
K-413S-65-N
K-413S-65-R
K-413S-65-UB
K-413S-75-N
K-413S-75-R
K-413S-75-UB
K-413S-100-N
K-413S-100-R
K-413S-100-UB
K-413S-125-N
K-413S-125-R
K-413S-125-UB
K-413S-150-N
K-413S-150-R
K-413S-150-UB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Aplicación Radio giratorio
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.006985[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaAgujero circular425558706526Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.6930241
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.004985CauchoNingunoAgujero circular425558706526Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería6930236
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.006985[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujero circular425558706526Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.6930960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.007893[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaAgujero circular425558707526Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.6930242
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.005993CauchoNingunoAgujero circular425558707526Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería6930237
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.007893[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujero circular425558707526Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.6930961
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.01~140.00118132[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaAgujeros Ranurados68(71)68(71)909010032Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.8930243
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.01~140.00118132CauchoNingunoAgujeros Ranurados68(71)68(71)909010032Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería8930238
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.01~140.0098132[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados68(71)68(71)909010032Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.8930962
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-140.01~220.00147168[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210212535Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.10530244
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-140.01~220.00147168CauchoNingunoAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210212535Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería10530239
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.01~140.00127168[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210212535Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.10530963
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-140.01~220.00157190[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210215035Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.11730245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-140.01~220.00157190CauchoNingunoAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210215035Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería11730240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.01~140.00137190[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210215035Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.11730964

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC)
Categoría de carga Utilizado para carga ligera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico