(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - De caucho o nylon con montaje de perno roscado, sin freno, serie K-420A.

Ruedas - De caucho o nylon con montaje de perno roscado, sin freno, serie K-420A.
  • Descuento por volumen

· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Placa de acero laminado en frío (SPC)
· Categoría de carga: Carga ligera
· Tipo de rueda: Tipo atornillado

PDF

 
Número de Parte
K-420A-32-N
K-420A-32-R
K-420A-40-N
K-420A-40-R
K-420A-50-N
K-420A-50-R
K-420A-65-N
K-420A-65-R
K-420A-75-N
K-420A-75-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Aplicación Radio giratorio
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~35.001147[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaUNF3/83214Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.2930256
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~35.001147CauchoNingunoUNF3/83214Exhibición de instalaciones comerciales2930251
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~35.002960[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaUNF1/24017Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.4130257
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~35.001960CauchoNingunoUNF1/24017Exhibición de instalaciones comerciales4130252
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1035.01~80.003968[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaUNF1/25020Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.4730258
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~35.002968CauchoNingunoUNF1/25020Exhibición de instalaciones comerciales4730253
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1035.01~80.003985[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaUNF1/26521Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.5830259
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.002985CauchoNingunoUNF1/26521Exhibición de instalaciones comerciales5830254
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.004995[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaUNF1/27521Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.6830260
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1035.01~80.003995CauchoNingunoUNF1/27521Exhibición de instalaciones comerciales6830255

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC)
Categoría de carga Utilizado para carga ligera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico