(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De caucho o nylon con montaje de perno roscado, freno integrado, serie K-415A. (Números de pieza)

Ruedas - De caucho o nylon con montaje de perno roscado, freno integrado, serie K-415A.
  • Descuento por volumen

· Diametro de hilo: UNF1/2
· Tapón: Con tope de rotación
· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Placa de acero laminado en frío (SPC)
· Categoría de carga: Carga ligera
· Tipo de rueda: Tipo atornillado

PDF

 
Número de Parte
K-415A-40-N
K-415A-40-R
K-415A-50-N
K-415A-50-R
K-415A-65-R
K-415A-75-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Aplicación Radio giratorio
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.002960[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química4017Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.5130156
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~35.001960CauchoNinguno4017Exhibición de instalaciones comerciales5130152
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1035.01~80.003968[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química5020Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.5830157
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.002968CauchoNinguno5020Exhibición de instalaciones comerciales5830153
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~35.002985CauchoNinguno6521Exhibición de instalaciones comerciales6230154
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1035.01~80.003995CauchoNinguno7521Exhibición de instalaciones comerciales6830155

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado Tope Con tope de rotación Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC)
Diametro de hilo UNF1/2 Categoría de carga Utilizado para carga ligera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico