(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rueda - De resina con placa fija de acero inoxidable, sin freno, serie K-1580K.

Rueda - De resina con placa fija de acero inoxidable, sin freno, serie K-1580K.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: Fenol
· Características de las ruedas: Resistencia química, resistencia al calor.
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre acero inoxidable resistente al calor - rueda giratoria con ruedas fijas sin tope - K-1580K, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-1580K-80

 
Número de Parte
K-1580K-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Rango de carga permitido(daN) 35.01~80.00
Carga permisible(daN) 68 Altura de montaje(mm) 102.5 Material de la rueda Resina de fenol
Características de la rueda Resistencia química / Resistente al calor Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304) Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1(mm) 50(55) Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 23(28) Longitud de placa L1(mm) 70
Ancho de placa W1(mm) 49 Diámetro de rueda D(φ) 80 Ancho de la rueda(mm) 32
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Instalaciones de la fábrica Categoría de carga Carga media CD del producto 31510

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-1580K-80 de la serie Rueda - De resina con placa fija de acero inoxidable, sin freno, serie K-1580K..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico