(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - De caucho, nylon, uretano o fenol con placa fija de acero inoxidable, sin freno, serie K-1320S.

Ruedas - De caucho, nylon, uretano o fenol con placa fija de acero inoxidable, sin freno, serie K-1320S.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Nailon, fenol, caucho, caucho de uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), no incluido, resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria de acero inoxidable sin tope, K-1320S, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
K-1320S-65-N
K-1320S-65-R
K-1320S-65-UB
K-1320S-75-N
K-1320S-75-PH
K-1320S-75-R
K-1320S-75-UB
K-1320S-100-N
K-1320S-100-R
K-1320S-100-UB
K-1320S-125-N
K-1320S-125-R
K-1320S-125-UB
K-1320S-150-N
K-1320S-150-PH
K-1320S-150-R
K-1320S-150-UB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.007085[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química55427058652663Carga media30924
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.005085CauchoNinguno55427058652663Utilizado para carga ligera30919
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.007085[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite55427058652663Carga media30929
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.008093[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química55427058752667Carga media30925
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1035.01~80.008093Resina de fenolNinguno55427058752667Carga media30935
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1035.01~80.006093CauchoNinguno55427058752667Carga media30920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.008093[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite55427058752667Carga media30930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.01~140.00120132[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química68(71)68(71)90901003286Carga media30926
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.01~140.00120132CauchoNinguno68(71)68(71)90901003286Carga media30921
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1080.01~140.00100132[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite68(71)68(71)90901003286Carga media30931
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10140.01~220.00150168[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química75(80)75(80)10210212538102Carga media30927
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10140.01~220.00150168CauchoNinguno75(80)75(80)10210212538102Carga media30922
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1080.01~140.00130168[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75(80)75(80)10210212538102Carga media30932
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10140.01~220.00160190[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química75(80)75(80)10210215040117Carga media30928
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10140.01~220.00160190Resina de fenolNinguno75(80)75(80)10210215040117Carga media30938
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10140.01~220.00160190CauchoNinguno75(80)75(80)10210215040117Carga media30923
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.01~140.00140190[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75(80)75(80)10210215040117Carga media30933

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico