(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - De caucho, nylon, uretano o fenol con placa giratoria de acero inoxidable, freno integrado, serie K-1315S.

Ruedas - De caucho, nylon, uretano o fenol con placa giratoria de acero inoxidable, freno integrado, serie K-1315S.
  • Descuento por volumen

· Tapón: Con tope de rotación
· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Acero inoxidable
· Tipo de orificio de montaje: Agujero ranurado
· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa

PDF

 
Número de Parte
K-1315S-65-N
K-1315S-65-PH
K-1315S-65-R
K-1315S-65-UB
K-1315S-75-N
K-1315S-75-PH
K-1315S-75-R
K-1315S-75-UB
K-1315S-100-N
K-1315S-100-PH
K-1315S-100-R
K-1315S-100-UB
K-1315S-125-N
K-1315S-125-UB
K-1315S-150-N
K-1315S-150-R
K-1315S-150-UB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.007085[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química55427058652671Carga media30913
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1035.01~80.007085Resina de fenolResistencia química55427058652671Carga media30917
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.005085CauchoNinguno55427058652671Utilizado para carga ligera30911
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.007085[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite55427058652671Carga media30915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.008093[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química55427058752668Carga media30914
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1035.01~80.008093Resina de fenolResistencia química55427058752668Carga media30918
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.006093CauchoNinguno55427058752668Carga media30912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.008093[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite55427058752668Carga media30916
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.01~140.00120132[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química68(71)68(71)90901003286Carga media30980
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1080.01~140.00120132Resina de fenolResistencia química68(71)68(71)90901003286Carga media30986
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.01~140.00120132CauchoNinguno68(71)68(71)90901003286Carga media30977
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.01~140.00100132[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite68(71)68(71)90901003286Carga media30983
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10140.01~220.00150168[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química75(80)75(80)10210212538102Carga media30981
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1080.01~140.00130168[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75(80)75(80)10210212538102Carga media30984
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140.01~220.00160190[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química75(80)75(80)10210215040117Carga media30982
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140.01~220.00160190CauchoNinguno75(80)75(80)10210215040117Carga media30979
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.01~140.00140190[Uretano] Caucho de uretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75(80)75(80)10210215040117Carga media30985

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Instalaciones de la fábrica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico