(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - De uretano con placa giratoria rectangular de acero inoxidable laminado en frío, amortiguador integrado, sin freno, serie K-1560G.

Ruedas - De uretano con placa giratoria rectangular de acero inoxidable laminado en frío, amortiguador integrado, sin freno, serie K-1560G.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa, con amortiguador
· Material de las ruedas: Caucho de uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, antiestático, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria libre de acero inoxidable con amortiguador, sin tope, K-1560G, consulte las secciones a continuación:

PDF

 
Número de Parte
K-1560G-100-UR
K-1560G-125-UR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de montaje
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

165(142)10031442
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

186(161)12531443

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Con tampón Tope Ninguno Propiedades Tranquilo
Rango de carga permitido(daN) ~35.00 Carga permisible(daN) 30 Material de la rueda Caucho de uretano
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Antiestático Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304) Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1(mm) 82 Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 40 Longitud de placa L1(mm) 100
Ancho de placa W1(mm) 58 Ancho de la rueda(mm) 32 Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica
Categoría de carga Utilizado para carga ligera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico