(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De elastómero o caucho gris con placa giratoria cuadrada y freno integrado, K-612JS (Color gris). (Números de pieza)

Ruedas - De elastómero o caucho gris con placa giratoria cuadrada y freno integrado, K-612JS (Color gris).
  • Descuento por volumen

· Tapón: Con tope de rotación
· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Placa de acero laminado en frío (SPC)
· Categoría de carga: Carga ligera
· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-612JS-75-TP

 
Número de Parte
K-612JS-75-TP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

35.01~80.005093ElastómeroAgujero circular5542705875257931696

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope de rotación Características de la rueda Resistente a la abrasión / Ninguno
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC) Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Utilizado para carga ligera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-612JS-75-TP de la serie Ruedas - De elastómero o caucho gris con placa giratoria cuadrada y freno integrado, K-612JS (Color gris)..

Products like this...

Número de Parte
K-612JS-100-TP
K-612JS-125-R
K-612JS-150-R
K-612JS-50-TP
K-612JS-65-TP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

80.01~140.00100130ElastómeroAgujeros Ranurados68(71)68(71)9090100329831697
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

140.01~220.00150165CauchoAgujeros Ranurados75(80)75(80)1021021253211831698
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

140.01~220.00160190CauchoAgujeros Ranurados75(80)75(80)1021021503212231699
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

35.01~80.005065ElastómeroAgujero circular4635594750205431694
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

35.01~80.005085ElastómeroAgujero circular5542705865257931695

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico