(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De elastómero o caucho gris con placa giratoria cuadrada, sin freno, serie K-612J (Color gris).

Ruedas - De elastómero o caucho gris con placa giratoria cuadrada, sin freno, serie K-612J (Color gris).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Elastómero, caucho
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, no incluida.
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria gris sin tope - K-612J, consulte las secciones a continuación:

PDF

 
Número de Parte
K-612J-50-TP
K-612J-75-TP
K-612J-100-TP
K-612J-125-R
K-612J-150-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

35.01~80.005065ElastómeroAgujero circular4635594750204631700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.005093ElastómeroAgujero circular5542705875256531702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00100130ElastómeroAgujeros Ranurados68(71)68(71)9090100328331703
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00150165CauchoAgujeros Ranurados75(80)75(80)1021021253210131704
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

140.01~220.00160190CauchoAgujeros Ranurados75(80)75(80)1021021503211831705

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Características de la rueda Resistente a la abrasión / Ninguno
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC) Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Utilizado para carga ligera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico