(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De elastómero o caucho gris con placa fija rectangular, sin freno, serie K-612K (Color gris).

Ruedas - De elastómero o caucho gris con placa fija rectangular, sin freno, serie K-612K (Color gris).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: elastómero
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, no incluida.
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda fija gris sin tope - K-612K, consulte las secciones a continuación:

PDF

 
Número de Parte
K-612K-50-TP
K-612K-65-TP
K-612K-75-TP
K-612K-100-TP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

35.01~80.005065Agujero circular45255844502031706
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

35.01~80.005085Agujero circular55287052652531707
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

35.01~80.005093Agujero circular55287052752531708
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

80.01~140.00100130Agujeros Ranurados80(90)45(50)110701003231709

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Material de la rueda Elastómero
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC) Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.
Categoría de carga Utilizado para carga ligera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico