(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - De nylon con placa de acero laminado en frío, nivelador integrado, sin freno, serie K-91 (Carry mounts). (Números de pieza)

Ruedas - De nylon con placa de acero laminado en frío, nivelador integrado, sin freno, serie K-91 (Carry mounts).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa, con soportes niveladores
· Material de las ruedas: (Nylon)
· Características de las ruedas: No incluido, resistencia al aceite.
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soporte de transporte, SK-91, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
K-91-50
K-91-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.005870Agujeros redondos (dos agujeros)80-60502631060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.009884Agujero circular7272100603031061

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Con el ajustador Tope Ninguno Material de la rueda (Nylon)
Características de la rueda Resistencia al aceite / Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC) Ancho de placa W1(mm) 100
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica Categoría de carga Utilizado para carga ligera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico