(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De nylon 6 con placa giratoria, nivelador integrado, sin freno, serie K-90 (Carry mounts).

Ruedas - De nylon 6 con placa giratoria, nivelador integrado, sin freno, serie K-90 (Carry mounts).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa, con soportes niveladores
· Material de las ruedas: (Nylon)
· Características de las ruedas: No provisto
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soporte de soporte K-90, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
K-90-CM-60
K-90-CM-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Categoría de carga CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.005880Agujeros redondos (dos agujeros)80-605026Utilizado para carga ligera30666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.0098120Agujero circular72721007530Carga media30667

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Con el ajustador Tope Ninguno Material de la rueda (Nylon)
Características de la rueda Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC) Ancho de placa W1(mm) 100
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico