(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De caucho sintético o nylon con placa fija, nivelador integrado, sin freno, serie K-600AF (Cargas ligeras).

Ruedas - De caucho sintético o nylon con placa fija, nivelador integrado, sin freno, serie K-600AF (Cargas ligeras).
  • Descuento por volumen

· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Placa de acero laminado en frío (SPC)
· Tipo de orificio de montaje: Agujero circular (cuatro agujeros)
· Categoría de carga: Carga ligera

PDF

 
Número de Parte
K-600AF-50-N
K-600AF-50-R
K-600AF-63-N
K-600AF-63-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Material de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.01~80.005865[(Nylon)] (Nylon)85409954502231010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.004965Caucho sintético85409954502031008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.01~140.0012781[(Nylon)] (Nylon)964811264632531011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.007881Caucho sintético964811264632131009

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija / Con el ajustador Tope Ninguno Características de la rueda Ninguno
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero laminado en frío (SPC) Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.
Categoría de carga Utilizado para carga ligera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico