(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-560.

Manijas - Serie A-560.
  • Descuento por volumen

Manijas empotradas. Para el montaje es necesario seleccionar el número de parte de la carcasa y del mango. El mango está fabricado en extrusión de aluminio y la carcasa en acero laminado en frío. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-560-1-A
A-560-1-B
A-560-2-A
A-560-2-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo principal Cuerpo principal, tratamiento superficial Paso P
(mm)
Aplicación L1
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Aluminio + Resina] Aleación de aluminio[Anodizar] Tratamiento de alumbre70Mango8000916
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Placa de acero laminado en frío (SPC)[Cromato] Tratamiento de cromato con recubrimiento de zinc (MFZn-C)70Caja8000917
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio + Resina] Aleación de aluminio[Anodizar] Tratamiento de alumbre110Mango12000918
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Placa de acero laminado en frío (SPC)[Cromato] Tratamiento de cromato con recubrimiento de zinc (MFZn-C)110Caja12000919

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo empotrado Funcion adicional Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico