(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-9.

Manijas - Serie A-9.
  • Descuento por volumen

Manijas empotradas plegables. Es posible mover el mango ya sea vertical u horizontal. Fabricadas en aleación de zinc con acabado cromado. Método de montaje: barrenos avellanados.

PDF

 
Número de Parte
A-9-1
A-9-2
A-9-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar H
(mm)
Dimensiones de montaje en panel P1
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

348000052
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

228000053
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

316500054

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo empotrado Funcion adicional Tipo plegable / Forma de almacenamiento Material del cuerpo principal Aleación de zinc (ZDC)
Cuerpo principal, tratamiento superficial Cromado Método de montaje Agujero circular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico