(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-109.

Manijas - Serie A-109.
  • Descuento por volumen

Manijas plegables. Es posible mover el mango de la manija en posición vertical u horizontal. Fabricadas en aleación de zinc. Método de montaje: rosca interna. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-109-1
A-109-2
A-109-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso P
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-8800969
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106400970
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104400971

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Forma del tronco Funcion adicional Tipo plegable / Forma de almacenamiento Carga aplicada(N) 98
Material del cuerpo principal Aleación de zinc (ZDC) Cuerpo principal, tratamiento superficial Niquelado Satinado Cromado Método de montaje Tornillo hembra

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico