(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manijas - Serie A-5.

Manijas - Serie A-5.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo caja rectangulares. Fabricadas en aleación de zinc con tratamiento niquelado. Método de montaje: rosca interna. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-5-1
A-5-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga aplicada
(N)
Paso P
(mm)
Altura H
(mm)
W
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10392106202000031
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1029475171700032

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Formas especiales Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Aleación de zinc (ZDC)
Cuerpo principal, tratamiento superficial Niquelado Método de montaje Tornillo macho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico