(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manijas - Serie A-282.

Manijas - Serie A-282.
  • Descuento por volumen

Manijas empotradas grandes. Ideales para contenedores grandes, vehículos con equipamiento especial. Método de montaje: barrenos avellanados. Fabricadas en acero laminado en frío con recubrimiento de resina. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-282-2
A-282-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSt2
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1026.503266
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102501942

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Forma del tronco Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Placa de acero laminado en frío (SPC)
Cuerpo principal, tratamiento superficial Otros Método de montaje Agujero circular Color estándar Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico