(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-69. (Números de pieza)

Manijas - Serie A-69.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U con mango largo. Fabricadas en aleación de zinc con acabado cromado. Método de montaje: barrenos avellanados. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-69-1
A-69-2
A-69-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAltura H
(mm)
P1
(mm)
W2
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10441782600973
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401502201136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10361202201137

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Forma irregular
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Aleación de zinc (ZDC) Cuerpo principal, tratamiento superficial Cromado
Método de montaje Agujero circular Manejar la forma de la sección transversal Otros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico