(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manijas - Serie A-89.

Manijas - Serie A-89.
  • Descuento por volumen

Manijas empotradas plegables con estándar SEMI S8. Fabricadas en aleación de zinc con acabado cromado o negro. Método de montaje: barrenos avellanados. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-89-2-SILVER
A-89-3-BLACK
A-89-3-SILVER
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga aplicada
(N)
P1
(mm)
H
(mm)
Color estándar CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-718066.6Plata metalizado03383
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10516252.2Negro04261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10516252.2Plata metalizado03337

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Forma del tronco Funcion adicional Tipo plegable / Forma de almacenamiento Material del cuerpo principal Aleación de zinc (ZDC)
Cuerpo principal, tratamiento superficial Pintura al horno Método de montaje Agujero circular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico